Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Designação | FK25B_C5 |
| Marca | SNR |
| Série | FK |
| Tipo de unidades | Flange type |
| Materiais | Carbon steel |
| D | 80 mm |
| D1 g6 | 63 mm |
| D2 | 98 mm |
| B - Largura flange | 57 mm |
| B1 | 30 mm |
| B2 | 27 mm |
| B3 | 31 mm |
| B4 | 19 mm |
| B5 | 58 mm |
| B7 | 70 mm |
| B9 | 77 mm |
| H6 | 13 mm |
| Secção quadrada W | 79 mm |
| S1 | 9 mm |
| S2 | 15 mm |
| Secção quadrada T | 35 mm |
| Ângulo de contacto | 40 ° |
| d1 | 25 mm |
| Peso | 1,48 kg |

| DESEMPENHO | | Ca - Dynamic axial load rating | 14,8 kN |
| Cr - Dynamic load rating | 14,8 kN |
| C0a - Static axial load rating | 9,4 kN |
| C0r - Static load rating | 9,4 kN |
| Carga axial estática máxima, direcção de tracção | 8,9 kN |
| Carga axial estática máxima, direcção da pressão | 8,9 kN |
| Torque inicial | 0.073 |
| Kba - Constante da mola axial, direcção de tracção | 169 N/µm |
| KBr - Constante da mola axial, direcção da pressão | 169 N/µm |