Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Designação | FK30B_C5 |
| Marca | SNR |
| Série | FK |
| Tipo de unidades | Flange type |
| Materiais | Carbon steel |
| D | 95 mm |
| D1 g6 | 75 mm |
| D2 | 117 mm |
| B - Largura flange | 62 mm |
| B1 | 32 mm |
| B2 | 30 mm |
| B3 | 29 mm |
| B4 | 21 mm |
| B5 | 50 mm |
| B7 | 73 mm |
| B9 | 79 mm |
| H6 | 15 mm |
| Secção quadrada W | 93 mm |
| S1 | 11 mm |
| S2 | 17,5 mm |
| Secção quadrada T | 40 mm |
| Ângulo de contacto | 40 ° |
| d1 | 30 mm |
| Peso | 2,32 kg |

| DESEMPENHO | | Ca - Dynamic axial load rating | 20,5 kN |
| Cr - Dynamic load rating | 20,5 kN |
| C0a - Static axial load rating | 13,5 kN |
| C0r - Static load rating | 13,5 kN |
| Carga axial estática máxima, direcção de tracção | 12,5 kN |
| Carga axial estática máxima, direcção da pressão | 12,5 kN |
| Torque inicial | 0.105 |
| Kba - Constante da mola axial, direcção de tracção | 179 N/µm |
| KBr - Constante da mola axial, direcção da pressão | 179 N/µm |