• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tensionador

GA350.35 - SNR

GA350.35

Beneficiando-se de um conhecimento técnico reconhecido em POLIAS DE ACESSÓRIOS TENSORAS de primeira categoria, a NTN-SNR posiciona a gama de substituição no mesmo nível de exigência, com uma gama de polias tensoras de acessório, grande e em evolução permanente.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Width 1 (Auxiliary System)24 mm
Weight0,65 kg
External diameter 1 (Auxiliary System)70 mm
Tipo de roloTendeur

OE Equivalents

FabricanteReferênciaBMW11 28 1 722 789BMW11 28 7 838 797

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoBMWSERIE 3SERIE 3 III08/1994 => 05/1998--BMWSERIE 3SERIE 3 IV08/1994 => 07/2006--BMWSERIE 5SERIE 5 III08/1994 => 05/1998--BMWSERIE 5SERIE 5 IV08/1994 => 05/1998--BMWSERIE 5SERIE 5 V08/1994 => 05/1998--BMWSERIE 7SERIE 7 III08/1994 => 05/1998--BMWSERIE 7SERIE 7 IV08/1994 => 01/2005--BMWX3X3 I08/1994 => 05/1998--BMWX5X5 I08/1994 => 05/1998--BMWZ3Z3 I08/1994 => 05/1998--BMWZ4Z4 I08/1994 => 12/2005--