• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tensionador

GA350.88 - SNR

GA350.88

GA350.88 - SNR

Tensionador

Beneficiando-se de um conhecimento técnico reconhecido em POLIAS DE ACESSÓRIOS TENSORAS de primeira categoria, a NTN-SNR posiciona a gama de substituição no mesmo nível de exigência, com uma gama de polias tensoras de acessório, grande e em evolução permanente.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Width 2 (Auxiliary System)26 mm
Tipo de roloTendeur
External diameter 2 (Auxiliary System)60 mm
External diameter 1 (Auxiliary System)65 mm
Weight1,125 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaBMW11 28 7 810 807

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoBMWSERIE 1SERIE 1 I12/2006 => 08/2013--BMWSERIE 1SERIE 1 II06/2011 => --BMWSERIE 2SERIE 2 I08/2013 => 05/2017--BMWSERIE 3SERIE 3 V10/2008 => 09/2013--BMWSERIE 3SERIE 3 VI10/2011 => --BMWSERIE 4SERIE 4 I06/2013 => 01/2017--BMWSERIE 5SERIE 5 106/2012 => 01/2017--BMWSERIE 5SERIE 5 206/2012 => 01/2017--BMWSERIE 5SERIE 5 V08/2007 => 08/2010--BMWSERIE 5SERIE 5 VI12/2009 => 01/2017--BMWSERIE 6SERIE 6 III08/2011 => 03/2015--BMWSERIE 7SERIE 7 V06/2012 => 04/2015--BMWX1X1 I02/2011 => 05/2015--BMWX3X3 II08/2010 => 07/2017--BMWX4X4 I03/2014 => 11/2017--BMWX5X5 III07/2013 => --BMWX5 SERIESX5 SERIES03/2014 => --BMWX6X6 II07/2014 => --