• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tensionador

GA351.39 - SNR

GA351.39
Referência GA351.39

Beneficiando-se de um conhecimento técnico reconhecido em POLIAS DE ACESSÓRIOS TENSORAS de primeira categoria, a NTN-SNR posiciona a gama de substituição no mesmo nível de exigência, com uma gama de polias tensoras de acessório, grande e em evolução permanente.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • GA351.39

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Width 1 (Auxiliary System)21 mm
Tipo de roloTendeur
External diameter 2 (Auxiliary System)76 mm
External diameter 1 (Auxiliary System)70 mm
Weight2,895 kg
Width 2 (Auxiliary System)22 mm
Largura 324 mm
Diâmetro externo 365 mm

OE Equivalents

FabricanteReferênciaMercedes6682000870Mercedes6682001270Mercedes6682001670Mercedes6682001970Mercedes6682002270

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoMercedesCLASSE ACLASSE A I04/1998 => 05/2004--MercedesCLASSE CLSCLASSE CLS II04/2014 => 06/2014--MercedesVANEOVANEO I09/2001 => 06/2005--