Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Beneficiando-se de um conhecimento técnico reconhecido em POLIAS DE ACESSÓRIOS TENSORAS de primeira categoria, a NTN-SNR posiciona a gama de substituição no mesmo nível de exigência , com uma gama de polias tensoras de acessório, grande e em evolução permanent e.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICOS Weight 0,94 kg Width 1 (Auxiliary System) 26 mm Tipo de rolo Tendeur External diameter 1 (Auxiliary System) 76 mm
OE Equivalents Mercedes 1562000570 Mercedes A1562000570 Automotive Compatibility Mercedes C-SERIES C-SERIES 12/2011 => 06/2012 - - Mercedes CLASSE A CLASSE A II 03/2008 => 08/2012 - - Mercedes CLASSE C CLASSE C III 09/2007 => 11/2015 - - Mercedes CLASSE CL CLASSE CL III 09/2006 => 08/2010 - - Mercedes CLASSE CLK CLASSE CLK II 03/2006 => 05/2009 - - Mercedes CLASSE CLS CLASSE CLS I 03/2006 => 12/2010 - - Mercedes CLASSE E CLASSE E III 03/2006 => 10/2009 - - Mercedes CLASSE E CLASSE E IV 05/2009 => 03/2011 - - Mercedes CLASSE M CLASSE M II 03/2006 => 12/2010 - - Mercedes CLASSE R CLASSE R 1 03/2006 => 04/2007 - - Mercedes CLASSE S CLASSE S IV 12/2005 => 05/2009 - - Mercedes CLASSE SL CLASSE SL II 01/2008 => 01/2012 - - Mercedes SLS SLS 12/2009 => 08/2014 - -