• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tensionador

GA355.16 - SNR

GA355.16

Beneficiando-se de um conhecimento técnico reconhecido em POLIAS DE ACESSÓRIOS TENSORAS de primeira categoria, a NTN-SNR posiciona a gama de substituição no mesmo nível de exigência, com uma gama de polias tensoras de acessório, grande e em evolução permanente.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Weight0,841 kg
Width 1 (Auxiliary System)30 mm
Tipo de roloTendeur
External diameter 1 (Auxiliary System)60 mm

OE Equivalents

FabricanteReferênciaNissan11955-00Q0ANissan11955-00QAANissan11955-00QADNissan11955-00QAEOpel4405281Opel4413416Opel4431739Opel4433874Opel4449516Renault8200004341Renault8200105896Renault8200206872Renault8200347161Renault8200548109Renault8200714513Renault8200761529Vauxhall9121114Vauxhall93161221Vauxhall93161842Vauxhall93198194Vauxhall, Opel93198651

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoNissanINTERSTARINTERSTAR10/2003 => 08/2006--NissanINTERSTARINTERSTAR I08/2002 => 11/2011--NissanPRIMASTARPRIMASTAR08/2006 => 11/2011--NissanPRIMASTARPRIMASTAR I08/2002 => 11/2011--OpelMOVANOMOVANO I08/2000 => 09/2010--OpelVIVAROVIVARO07/2001 => 06/2006--OpelVIVAROVIVARO I07/2001 => 07/2011--RenaultAVANTIMEAVANTIME01/2002 => 02/2003--RenaultESPACEESPACE III06/2000 => 09/2002--RenaultESPACEESPACE IV08/2002 => 11/2010--RenaultLAGUNALAGUNA II12/2000 => 08/2007--RenaultMasterMASTER II10/2000 => 12/2010--RenaultMasterMaster12/2005 => 04/2006--RenaultTRAFICTRAFIC II08/2002 => 11/2010--RenaultVELSATISVELSATIS 112/2001 => 11/2009--RenaultVELSATISVELSATIS 212/2001 => 11/2009--VauxhallMOVANOMOVANO I08/2000 => 09/2010--VauxhallVIVAROVIVARO04/2003 => 05/2006--VauxhallVIVAROVIVARO I04/2003 => 09/2011--