Tensionador

GA357.47 - SNR

GA357.47

Beneficiando-se de um conhecimento técnico reconhecido em POLIAS DE ACESSÓRIOS TENSORAS de primeira categoria, a NTN-SNR posiciona a gama de substituição no mesmo nível de exigência, com uma gama de polias tensoras de acessório, grande e em evolução permanente.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Width 1 (Auxiliary System)23 mm
Tipo de roloTendeur
External diameter 1 (Auxiliary System)64 mm
Weight0,571 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaSkoda, Audi, Seat, Volkswagen03C145299CVolkswagen1J0145299

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoAudiA3A3 II => --SeatCORDOBACORDOBA II => --SeatIBIZAIBIZA01/2012 => 04/2015--SeatIBIZAIBIZA III10/2006 => 10/2009--SeatIBIZA IVIBIZA IV04/2008 => 08/2015--SeatToledoToledo06/2012 => 05/2015--SkodaFABIA IIFABIA II03/2007 => 11/2014--SkodaOctaviaOCTAVIA II04/2004 => 09/2008--SkodaRAPIDRAPID06/2012 => 05/2015--SkodaRAPIDRAPID 106/2012 => 05/2015--SkodaROOMSTERROOMSTER04/2006 => 04/2015--SkodaROOMSTERROOMSTER 104/2006 => 04/2015--VolkswagenEOSEOS 104/2006 => 04/2008--VolkswagenGOLFGOLF 112/2004 => 12/2008--VolkswagenGOLF VGOLF V09/2003 => 06/2008--VolkswagenJETTA IIIJETTA III07/2005 => 05/2008--VolkswagenJettaJETTA IV => --VolkswagenJettaJETTA V02/2013 => 09/2014--VolkswagenJettaJetta02/2013 => 02/2016--VolkswagenPassatPASSAT V02/2005 => 10/2008--VolkswagenPoloPOLO IV01/2002 => 10/2009--VolkswagenPOLO VPOLO V05/2009 => 04/2014--VolkswagenPoloPolo12/2009 => 10/2015--VolkswagenTOURANTOURAN I01/2003 => 12/2006--