Tensionador

GA358.12 - SNR

GA358.12

Beneficiando-se de um conhecimento técnico reconhecido em POLIAS DE ACESSÓRIOS TENSORAS de primeira categoria, a NTN-SNR posiciona a gama de substituição no mesmo nível de exigência, com uma gama de polias tensoras de acessório, grande e em evolução permanente.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Width 1 (Auxiliary System)26 mm
Tipo de roloTendeur
Weight1,081 kg
External diameter 1 (Auxiliary System)65 mm

OE Equivalents

FabricanteReferênciaFord1420513Peugeot, Citroen1611424780Peugeot, Citroen5751-F2Ford6C1Q 6A228 ABFiat9658142780

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoCitroenJumperJUMPER III06/2006 => --CitroenZXZX06/2006 => 04/2014--FiatDUCATODUCATO III06/2006 => 10/2011--FordTOURNEO CUSTOMTOURNEO CUSTOM I08/2012 => 08/2015--FordTOURNEOTOURNEO IV03/2006 => 07/2014--FordTRANSITTRANSIT08/2012 => 08/2015--FordTRANSIT CUSTOMTRANSIT CUSTOM I08/2012 => 08/2015--FordTRANSITTRANSIT IV03/2006 => 07/2014--FordTRANSITTRANSIT V12/2013 => 04/2016--PeugeotBoxerBOXER III06/2006 => --