Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Complemento ideal da família de ACESSÓRIOS, a NTN-SNR lhe propõe uma oferta exclusiva de POLIA DE RODA LIVRE DO ALTERNADOR (PRLA) destinada ao mercado da substituição.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICOS Weight 0,55 kg Width 1 (Alternator) 46 mm Tipo de rolo PRLA External diameter 1 (Alternator Pulleys) 60 mm Recommended tool Clas : OM3789
OE Equivalents Mercedes 2711550016 Mercedes 2711550115 Mercedes A2711550115 Automotive Compatibility Mercedes CLASSE C CLASSE C II 05/2002 => 01/2008 - - Mercedes CLASSE CLC CLASSE CLC II 02/2008 => 02/2011 - - Mercedes CLASSE CLK CLASSE CLK II 02/2002 => 05/2009 - - Mercedes CLASSE E CLASSE E III 08/2002 => 10/2009 - - Mercedes CLASSE R CLASSE R 1 09/2005 => 04/2010 - - Mercedes CLASSE R CLASSE R 2 09/2005 => 04/2010 - - Mercedes CLASSE SLK CLASSE SLK II 12/2003 => 12/2010 - - Mercedes SPRINTER SPRINTER II 06/2009 => - -