Anilhas

GS81108 - NTN

GS81108

Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos de agulha, anel externo

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
D - Outside diameter of support washer OR - GS60 mm
D1 - Bore diameter bearing washer OR - GS42 mm
B - Ring thickness3,5 mm
rs - Min fillet radius0,6 mm
Bearing ring (outer ring) GS mass0,044 kg
undefined
DESEMPENHO
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C