Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos de agulha, anel externo
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| D - Outside diameter of support washer OR - GS | 150 mm |
| D1 - Bore diameter bearing washer OR - GS | 103 mm |
| B - Ring thickness | 11,5 mm |
| rs - Min fillet radius | 1,1 mm |
| Bearing ring (outer ring) GS mass | 0,81 kg |

| DESEMPENHO | | Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |