Bucha de aperto

H206 - SNR

H206

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Sleeve bore diameter25 mm
d - Internal diameter30 mm
d2 - Outer diameter of locknut45 mm
B1 - Sleeve length27 mm
B2 - Distance between the bearing face and nut rear face8 mm
G - Thread designationM30X1.5
Peso0,099 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Associated bearing1206
Tipo de diâmetroConique 1:12