Bucha de aperto

H208 - SNR

H208

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Sleeve bore diameter35 mm
d - Internal diameter40 mm
d2 - Outer diameter of locknut58 mm
B1 - Sleeve length31 mm
B2 - Distance between the bearing face and nut rear face10 mm
G - Thread designationM40X1.5
Peso0,17 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Associated bearing1208
Tipo de diâmetroConique 1:12