Bucha de aperto

H2305 - SNR

H2305

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Sleeve bore diameter20 mm
d - Internal diameter25 mm
d2 - Outer diameter of locknut38 mm
B1 - Sleeve length35 mm
B2 - Distance between the bearing face and nut rear face8 mm
G - Thread designationM25X1.5
Peso0,087 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Associated bearing2305
Tipo de diâmetroConique 1:12