Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d1 - Sleeve bore diameter | 60 mm |
| d - Internal diameter | 70 mm |
| d2 - Outer diameter of locknut | 92 mm |
| B1 - Sleeve length | 68 mm |
| B2 - Distance between the bearing face and nut rear face | 14 mm |
| G - Thread designation | M70X2 |
| Peso | 0,9 kg |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Associated bearing | 22314, 2314 |
| Tipo de diâmetro | Conique 1:12 |