Bucha de aperto

H2322 - SNR

H2322

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Sleeve bore diameter100 mm
d - Internal diameter110 mm
d2 - Outer diameter of locknut145 mm
B1 - Sleeve length105 mm
B2 - Distance between the bearing face and nut rear face21 mm
G - Thread designationM110X2
Peso2,75 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Associated bearing22322, 23222, 23022, 2322
Tipo de diâmetroConique 1:12