Bucha de aperto

H2344H - SNR

H2344H

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Sleeve bore diameter200 mm
d - Internal diameter220 mm
d2 - Outer diameter of locknut280 mm
B1 - Sleeve length186 mm
B2 - Distance between the bearing face and nut rear face35 mm
G - Thread designationTr220X4
G1 - Designation of tapping holes for oil injectionM6
lG1 - Tapping length of oil injection holes9 mm
Peso17 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Associated bearing22344, 23244
Tipo de diâmetroConique 1:12