Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d1 - Sleeve bore diameter | 17 mm |
| d - Internal diameter | 20 mm |
| d2 - Outer diameter of locknut | 32 mm |
| B1 - Sleeve length | 28 mm |
| B2 - Distance between the bearing face and nut rear face | 7 mm |
| G - Thread designation | M20X1 |
| Peso | 0,045 kg |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Associated bearing | 1304, 2204 |
| Tipo de diâmetro | Conique 1:12 |