Bucha de aperto

H30/750H - SNR

H30/750H

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Sleeve bore diameter710 mm
d - Internal diameter750 mm
d2 - Outer diameter of locknut870 mm
B1 - Sleeve length356 mm
B - Nut width90 mm
B3 - Distance between bearing face and screw head112 mm
G - Thread designationTr750X7
G1 - Designation of tapping holes for oil injectionG1/8
lG1 - Tapping length of oil injection holes13 mm
Peso246 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Associated bearing230/750
Tipo de diâmetroConique 1:12