Bucha de aperto

H311 - SNR

H311

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Sleeve bore diameter50 mm
d - Internal diameter55 mm
d2 - Outer diameter of locknut75 mm
B1 - Sleeve length45 mm
B2 - Distance between the bearing face and nut rear face12 mm
G - Thread designationM55X2
Peso0,34 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Associated bearing21311, 22211, 1311, 2211
Tipo de diâmetroConique 1:12