Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- KME12
- M6-8
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| d1 - Sleeve bore diameter | 69,2 mm |
| d - Internal diameter | 55 mm |
| d2 - Outer diameter of locknut | 80 mm |
| B1 - Sleeve length | 47 mm |
| B - Nut width | 14 mm |
| G - Thread designation | M60x2 |
| Peso | 0,396 kg |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Associated bearing | 10X22212KEE |
| Tipo de diâmetro | Conique 1:12 |