Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- KME15
- M6-10
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| d1 - Sleeve bore diameter | 85,1 mm |
| d - Internal diameter | 65 mm |
| d2 - Outer diameter of locknut | 98 mm |
| B1 - Sleeve length | 55 mm |
| B - Nut width | 16 mm |
| G - Thread designation | M75x2 |
| Peso | 0,835 kg |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Associated bearing | 10X22215KEE |
| Tipo de diâmetro | Conique 1:12 |