Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d1 - Sleeve bore diameter | 70 mm |
| d - Internal diameter | 80 mm |
| d2 - Outer diameter of locknut | 105 mm |
| B1 - Sleeve length | 59 mm |
| B2 - Distance between the bearing face and nut rear face | 17 mm |
| G - Thread designation | M80X2 |
| Peso | 1 kg |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Associated bearing | 21316, 22216, 1316, 2216 |
| Tipo de diâmetro | Conique 1:12 |