Bucha de aperto

H320 - SNR

H320

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Sleeve bore diameter90 mm
d - Internal diameter100 mm
d2 - Outer diameter of locknut130 mm
B1 - Sleeve length71 mm
B2 - Distance between the bearing face and nut rear face20 mm
G - Thread designationM100X2
Peso1,7 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Associated bearing21320, 22220, 1320, 2220
Tipo de diâmetroConique 1:12