Bucha de aperto

H3292H - SNR

H3292H

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Sleeve bore diameter430 mm
d - Internal diameter460 mm
d2 - Outer diameter of locknut580 mm
B1 - Sleeve length382 mm
B - Nut width75 mm
B3 - Distance between bearing face and screw head95 mm
G - Thread designationTr460X5
G1 - Designation of tapping holes for oil injectionM8
lG1 - Tapping length of oil injection holes12 mm
Peso134 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Associated bearing23292
Tipo de diâmetroConique 1:12