Bucha de aperto

H32/710H - SNR

H32/710H

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Sleeve bore diameter670 mm
d - Internal diameter710 mm
d2 - Outer diameter of locknut900 mm
B1 - Sleeve length572 mm
B - Nut width106 mm
B3 - Distance between bearing face and screw head135 mm
G - Thread designationTr710X7
G1 - Designation of tapping holes for oil injectionG1/8
lG1 - Tapping length of oil injection holes13 mm
Peso444 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Associated bearing232/710
Tipo de diâmetroConique 1:12