Bucha de aperto

H3980H - SNR

H3980H

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Sleeve bore diameter380 mm
d - Internal diameter400 mm
d2 - Outer diameter of locknut470 mm
B1 - Sleeve length168 mm
B - Nut width52 mm
B3 - Distance between bearing face and screw head66 mm
G - Thread designationTr400X5
G1 - Designation of tapping holes for oil injectionM6
lG1 - Tapping length of oil injection holes9 mm
Peso35 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Associated bearing23980
Tipo de diâmetroConique 1:12