Bucha de aperto

H39/630H - SNR

H39/630H

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Sleeve bore diameter600 mm
d - Internal diameter630 mm
d2 - Outer diameter of locknut730 mm
B1 - Sleeve length254 mm
B - Nut width75 mm
B3 - Distance between bearing face and screw head97 mm
G - Thread designationTr630X6
G1 - Designation of tapping holes for oil injectionM8
lG1 - Tapping length of oil injection holes12 mm
Peso120 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Associated bearing239/630
Tipo de diâmetroConique 1:12