Bucha de aperto

H39/670H - SNR

H39/670H

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Sleeve bore diameter630 mm
d - Internal diameter670 mm
d2 - Outer diameter of locknut780 mm
B1 - Sleeve length264 mm
B - Nut width80 mm
B3 - Distance between bearing face and screw head102 mm
G - Thread designationTr670X6
G1 - Designation of tapping holes for oil injectionG1/8
lG1 - Tapping length of oil injection holes13 mm
Peso163 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Associated bearing239/670
Tipo de diâmetroConique 1:12