Bucha de aperto

H39/800H - SNR

H39/800H

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Sleeve bore diameter750 mm
d - Internal diameter800 mm
d2 - Outer diameter of locknut920 mm
B1 - Sleeve length303 mm
B - Nut width90 mm
B3 - Distance between bearing face and screw head112 mm
G - Thread designationTr800X7
G1 - Designation of tapping holes for oil injectionG1/8
lG1 - Tapping length of oil injection holes13 mm
Peso259 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Associated bearing239/800
Tipo de diâmetroConique 1:12