Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d1 - Sleeve bore diameter | 55,563 mm |
| d - Internal diameter | 65 mm |
| d2 - Outer diameter of locknut | 85 mm |
| B1 - Sleeve length | 65 mm |
| B - Nut width | 12 mm |
| B2 - Distance between the bearing face and nut rear face | 12,5 mm |
| G - Thread designation | M652 |
| Peso | 0,75 kg |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Tipo de diâmetro | Conique 1:12 |