Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- KM20M1
- MB20M1
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| d1 - Sleeve bore diameter | 87,313 mm |
| d - Internal diameter | 100 mm |
| d2 - Outer diameter of locknut | 130 mm |
| B1 - Sleeve length | 97 mm |
| B - Nut width | 18 mm |
| G - Thread designation | M100x2 |
| Peso | 3,2 kg |