• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Veículo industrial

HDB006 - SNR

HDB006

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Rolamentos de roda

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoRoulement à 1 rangée de rouleaux coniques
Largura 129 mm
Diâmetro interno 185 mm
Diâmetro externo 1130 mm
Weight1,337 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaMercedes005 981 1405Mercedes005 981 1505Mercedes005 981 16 05Mercedes015 981 0005Mercedes015 981 0805MAN06.32480-0060MAN06.32480-1200MAN06.32481-1200MAN06.32489-0060MAN06.32489-0091Volvo1524964Volvo184623Renault Trucks5010443903Iveco, Fiat60115335Arvin MeritorA75650094

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoIvecoMKMK12/1982 => 11/1991--MANF2000F200012/1993 => --MANGG11/1983 => 07/1988--MANG90G9008/1987 => 09/1993--MANL2000L200009/1993 => --MANM 2000 LM 2000 L07/1995 => --MANM 2000 MM 2000 M07/1995 => 11/2005--MANM90M9004/1990 => 05/1996--MercedesATEGOATEGO12/1997 => 09/2004--MercedesATEGO 2ATEGO 209/2004 => --MercedesATEGO 3ATEGO 303/2013 => --MercedesLK/LN2LK/LN212/1983 => 11/1998--MercedesMKMK11/1987 => 08/1996--MercedesNGNG10/1974 => 02/1991--Renault TrucksDD12/2012 => --Renault TrucksMIDLINERMIDLINER04/1983 => 12/1999--Renault TrucksMIDLUMMIDLUM12/1999 => --