Veículo industrial

HDB023 - SNR

HDB023

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Weight2,52 kg
Largura 140 mm
Tipo de rolamentoRoulement à 1 rangée de rouleaux coniques
Diâmetro interno 189,97 mm
Diâmetro externo 1146,98 mm

OE Equivalents

FabricanteReferênciaSchmitz Cargobull010277Volvo1698580Volvo183351Renault Trucks23336108Scania291060SAF4200100600Arvin Meritor99041035Arvin Meritor99041035 B

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoRenault TrucksGG12/1989 => 08/1991--Renault TrucksMAGNUMMAGNUM01/1992 => --Renault TrucksMAJORMAJOR04/1991 => 09/1996--Renault TrucksMANAGERMANAGER08/1991 => 09/1996--Renault TrucksRR09/1980 => 12/1989--Scania2 - series2 - series04/1980 => 07/1991--Scania3 - series3 - series12/1987 => 11/1996--Scania3 - series bus3 - series bus12/1989 => --Scania4 - series4 - series04/1995 => --Scania4 - series bus4 - series bus12/1998 => --ScaniaK - seriesK - series12/2005 => --ScaniaK - series busK - series bus08/2009 => --ScaniaP,G,R,T - seriesP,G,R,T - series12/2002 => --VolvoFH12FH1207/1993 => --VolvoFH16FH1607/1993 => --VolvoFM12FM1207/1998 => 08/2005--VolvoFM9FM911/2001 => 08/2005--