Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Definição da rosca macho ou femea | M10 |
| Width 1 (Heavy Duty) | 270 mm |
| Diâmetro dos pontos de fixação | 25 mm |
| Diâmetro externo 1 | 384 mm |
| Diâmetro interno 1 | 94 mm |
| Fitting position | Train arrière |
| Weight | 41,57 kg |
OE Equivalents
Volvo20535263Renault Trucks7420535263Renault Trucks7485107753Volvo85107753Automotive Compatibility
Renault TrucksCC => --Renault TrucksDD => --Renault TrucksTT => --VolvoB11B11 => --VolvoB12B12 => --VolvoFEFE => --VolvoFE IIFE II => --VolvoFHFH => --VolvoFH IIFH II => --VolvoFH12FH12 => --VolvoFH16FH16 => --VolvoFH16 IIFH16 II => --VolvoFMFM => --VolvoFM IIFM II => --VolvoFM12FM12 => --VolvoFM9FM9 => --VolvoFMXFMX => --VolvoFMX IIFMX II => --