Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d1 - Sleeve bore diameter | 177,8 mm |
| d - Internal diameter | 200 mm |
| d2 - Outer diameter of locknut | 240 mm |
| B1 - Sleeve length | 120 mm |
| B - Nut width | 29 mm |
| B2 - Distance between the bearing face and nut rear face | 31,5 mm |
| G - Thread designation | M200x3 |
| Peso | 9,35 kg |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Tipo de diâmetro | Conique 1:12 |