Bucha de agulhas, extremidade aberta

HK1212 - NTN

HK1212

Rolamento de agulha, bucha de agulha, extremidade aberta

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter12 mm
D - External diameter18 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring12 mm
Furo de lubrificação no anel externoNon/No
Referência anel internoIR8X12X12.5
Peso0,009 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating6,6 kN
C0r - Static load rating7,3 kN
N lim - Grease lubrication limit speed13000 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed20000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C