Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| Fw - Under rollers diameter | 12 mm |
| D - External diameter | 18 mm |
| C2 - Width of the drawn cup LL | 16 mm |
| C3 - Max drawn cup closed end thickness LL | 2,7 mm |
| Furo de lubrificação no anel externo | Non/No |
| Referência anel interno | No |
| Peso | 0,012 kg |

| DESEMPENHO | | Cr - Dynamic load rating | 6,6 kN |
| C0r - Static load rating | 7,3 kN |
| N lim - Grease lubrication limit speed | 10000 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 100 °C |