Bucha de agulhas, extremidade aberta

HK1216LL/3AS - NTN

HK1216LL/3AS

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter12 mm
D - External diameter18 mm
C2 - Width of the drawn cup LL16 mm
C3 - Max drawn cup closed end thickness LL2,7 mm
Furo de lubrificação no anel externoNon/No
Referência anel internoNo
Peso0,012 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating6,6 kN
C0r - Static load rating7,3 kN
N lim - Grease lubrication limit speed10000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação100 °C