Bucha de agulhas, extremidade aberta

HK1414L/3AS - NTN

HK1414L/3AS

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter14 mm
D - External diameter20 mm
C1 - Width of the drawn cup L14 mm
C3 - Max drawn cup closed end thickness LL2,7 mm
Furo de lubrificação no anel externoNon/No
Referência anel internoIR10X14X16
Peso0,012 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating7,2 kN
C0r - Static load rating8,5 kN
N lim - Grease lubrication limit speed10000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação100 °C