Bucha de agulhas, extremidade aberta

HK1512 - NTN

HK1512

Rolamento de agulha, bucha de agulha, extremidade aberta

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter15 mm
D - External diameter21 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring12 mm
Furo de lubrificação no anel externoNon/No
Referência anel internoIR12X15X12.5
Peso0,011 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating7,5 kN
C0r - Static load rating9,1 kN
N lim - Grease lubrication limit speed11000 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed16000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C