Bucha de agulhas, extremidade aberta

HK2020LL/3AS - NTN

HK2020LL/3AS

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter20 mm
D - External diameter26 mm
C2 - Width of the drawn cup LL20 mm
C3 - Max drawn cup closed end thickness LL2,7 mm
Furo de lubrificação no anel externoNon/No
Referência anel internoIR17X20X20.5
Peso0,024 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating13 kN
C0r - Static load rating20,1 kN
N lim - Grease lubrication limit speed8000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação100 °C