Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| Fw - Under rollers diameter | 22 mm |
| D - External diameter | 28 mm |
| C1 - Width of the drawn cup L | 18 mm |
| C3 - Max drawn cup closed end thickness LL | 2,7 mm |
| Furo de lubrificação no anel externo | Non/No |
| Referência anel interno | IR17X22X20.5 |
| Peso | 0,024 kg |

| DESEMPENHO | | Cr - Dynamic load rating | 13,6 kN |
| C0r - Static load rating | 22,1 kN |
| N lim - Grease lubrication limit speed | 7500 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 100 °C |