Bucha de agulhas, extremidade aberta

HK2220LL/3AS - NTN

HK2220LL/3AS

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter22 mm
D - External diameter28 mm
C2 - Width of the drawn cup LL20 mm
C3 - Max drawn cup closed end thickness LL2,7 mm
Furo de lubrificação no anel externoNon/No
Referência anel internoIR17X22X23
Peso0,026 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating13,6 kN
C0r - Static load rating22,1 kN
N lim - Grease lubrication limit speed7500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação100 °C