Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| Fw - Under rollers diameter | 25 mm |
| D - External diameter | 32 mm |
| C2 - Width of the drawn cup LL | 16 mm |
| Furo de lubrificação no anel externo | Non/No |
| Referência anel interno | IR20X25X18D |
| Peso | 0,027 kg |

| DESEMPENHO | | Cr - Dynamic load rating | 11,8 kN |
| C0r - Static load rating | 16,3 kN |
| N lim - Grease lubrication limit speed | 6500 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 100 °C |