Bucha de agulhas, extremidade aberta

HK3018L/3AS - NTN

HK3018L/3AS

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter30 mm
D - External diameter37 mm
C1 - Width of the drawn cup L18 mm
C3 - Max drawn cup closed end thickness LL2,7 mm
Furo de lubrificação no anel externoNon/No
Referência anel internoIR25X30X20
Peso0,037 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating18,1 kN
C0r - Static load rating30 kN
N lim - Grease lubrication limit speed5500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação100 °C