Bucha de agulhas, extremidade aberta

HK3520 - NTN

HK3520

Rolamento de agulha, bucha de agulha, extremidade aberta

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter35 mm
D - External diameter42 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring20 mm
Furo de lubrificação no anel externoNon/No
Referência anel internoNo
Peso0,046 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating24,8 kN
C0r - Static load rating47,5 kN
N lim - Grease lubrication limit speed4700 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed7000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C