Rolamento de agulha, bucha de agulha, extremidade aberta
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| Fw - Under rollers diameter | 35 mm |
| D - External diameter | 42 mm |
| C - Width of bearing, drawn cup or outer ring | 20 mm |
| Furo de lubrificação no anel externo | Oui/Yes |
| k - Hole diameter | 3 mm |
| Referência anel interno | No |
| Peso | 0,046 kg |

| DESEMPENHO | | Cr - Dynamic load rating | 24,8 kN |
| C0r - Static load rating | 47,5 kN |
| N lim - Grease lubrication limit speed | 4700 tr/min |
| N lim - Oil lubrication limit speed | 7000 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |