Bucha de agulhas, extremidade aberta

HK5022L/3AS - NTN

HK5022L/3AS

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter50 mm
D - External diameter58 mm
C1 - Width of the drawn cup L22 mm
C3 - Max drawn cup closed end thickness LL2,7 mm
Furo de lubrificação no anel externoNon/No
Referência anel internoIR45X50X25
Peso0,086 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating31,5 kN
C0r - Static load rating63 kN
N lim - Grease lubrication limit speed3200 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação100 °C